Wybierz sprzęt

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników. Spróbuj ponownie.

Zarejestruj się

Wybierz sprzęt

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę
Strona głównaUkłady hydrauliczneGrupy zaworów hydraulicznych i elementyInne zawory hydrauliczne6I-9476: Sprzęgło blokujące i zawór elektromagnetyczny 24 V
Strona główna
Układy hydrauliczneGrupy zaworów hydraulicznych i elementyInne zawory hydrauliczne
6I-9476: Sprzęgło blokujące i zawór elektromagnetyczny 24 V
6I-9476: Sprzęgło blokujące i zawór elektromagnetyczny 24 V

Sprzęgło blokujące i zawór elektromagnetyczny 24 V Cat®, 4138 kPa (600 psi)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
6I-9476: Sprzęgło blokujące i zawór elektromagnetyczny 24 V
6I-9476: Sprzęgło blokujące i zawór elektromagnetyczny 24 V
6I-9476: Sprzęgło blokujące i zawór elektromagnetyczny 24 V
6I-9476: Sprzęgło blokujące i zawór elektromagnetyczny 24 V
6I-9476: Sprzęgło blokujące i zawór elektromagnetyczny 24 V

Sprzęgło blokujące i zawór elektromagnetyczny 24 V Cat®, 4138 kPa (600 psi)

Marka: Cat

Skontaktuj się z dealerem
Odwiedź sklep:

albo użyj strony Formularz kontaktu
Zapisz na liście

Szczegóły i ustawienia listy
Przypisz sprzęt (opcja)
Nie masz sprzętu przypisanego do konta. Dodaj sprzęt, korzystając z funkcji Mój sprzęt.

Widoczność listy
Domyślnie listy są prywatne. Aby udostępnić innym osobom w organizacji, ustaw listę jako publiczną.
Publiczne

Obsługiwane typy plików:

.csv (próbka),

.xlsx (próbka).

Przeglądanie
Utwórz i zapiszAnuluj
Dostępne części Cat Reman
Następujące części alternatywne: Cat® Reman
Różnica w Cat Reman polega na tym, że staramy się zapewnić jakość nowego produktu. Od projektowania i inżynierii po montaż i kontrolę jakości, nasi najlepsi pracownicy wykorzystują najnowocześniejsze techniki, aby stworzyć ofertę ponad 8000 produktów Cat Reman – wszystkie objęte są 12-miesięczną gwarancją na części Caterpillar† –taką samą jak nowe.

† Mogą obowiązywać ograniczenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obowiązującej ograniczonej gwarancji Caterpillar, skontaktuj się z autoryzowanym dealerem Cat.

.
Następujące części alternatywne: Cat® Reman
Cat Reman
Różnica w Cat Reman polega na tym, że staramy się zapewnić jakość nowego produktu. Od projektowania i inżynierii po montaż i kontrolę jakości, nasi najlepsi pracownicy wykorzystują najnowocześniejsze techniki, aby stworzyć ofertę ponad 8000 produktów Cat Reman – wszystkie objęte są 12-miesięczną gwarancją na części Caterpillar† –taką samą jak nowe.
† Mogą obowiązywać ograniczenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obowiązującej ograniczonej gwarancji Caterpillar, skontaktuj się z autoryzowanym dealerem Cat.
.
0R-9416
0R-9416 : GRUPA ZAWORU LKU
Skontaktuj się z dealerem
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 6I-9476
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Opis numeru katalogowego 6I-9476

Opis:
Zawory, takie jak część nr 6I-9476, dostarczają w razie potrzeby olej pod obniżonym ciśnieniem do sprzęgła blokującego. Zespoły zaworów elektromagnetycznych Cat to zawory sterowane elektromechanicznie, przeznaczone do otwierania lub zamykania przewodów cieczy w układach hydraulicznych. Zawory Cat są produkowane zgodnie z dokładnymi specyfikacjami i charakteryzują się trwałością, niezawodnością i produktywnością.

Atrybuty:
• Mechanizm sprzęgła blokującego z zaworem elektromagnetycznym
• Napięcie 24 V
• Maks. ciśnienie operacyjne: 4138 kPa (600 psi)
• Przepływie 3,85 l/min (1,02 gal/min)
• Zakres temperatur pracy: -40°C to 121°C (-40°F to 250°F)

Zastosowania:
Dostarcza olej do sprzęgła blokującego w różnych rodzinach maszyn Cat. Więcej informacji można uzyskać w instrukcji obsługi lub u lokalnego dealera Cat.

Wyświetl więcej
Ostrzeżenie:Ten produkt może narazić Cię na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu i jego związków, o których w stanie Kalifornia wiadomo, że powodują raka, wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje części o numerze katalogowym 6I-9476

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość (cale): 4.50 (Zawór)
Długość (mm): 114 (Zawór)
Rozmiar gwintu (cale): 1-1/16-12
Typ: Zawór elektromagnetyczny
Napięcie (V): 24
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 6I-9476

TRUCK

777C 777D

TRACTOR

776D 776C

Wyświetl więcej
Porównaj zamienniki części
6I-9476
Ta część:
6I-9476: Sprzęgło blokujące i zawór elektromagnetyczny 24 V
Długość (cale)

4.50 (Zawór)

Rozmiar gwintu (cale)

1-1/16-12

Opis

Sprzęgło blokujące i zawór elektromagnetyczny 24 V Cat®, 4138 kPa (600 psi)

0R-9416
Ta część:
0R-9416: GRUPA ZAWORU LKU

Opis

Cat Reman Lock Up Valve Clutch & Solenoid

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem