Długość śruby (cale)
0.3150.3940.4330.4720.5120.5510.6250.63Wyświetl więcejDługość wkrętu — A (cale)
0.470.50.750.98Grubość (cale)
0,00,0030,0040,0050,0060,0070,0080,01Wyświetl więcejLiczba żeber
6,08,09,0Napięcie (V)
10,5010-16115,01212 DC12 V12 V DC12,00Wyświetl więcejOdległość do otworu sworznia — A (cale)
1.3771.4171.6241.6251.6411.831.8621.937Wyświetl więcejParametry wydajności
Bardzo wysoka efektywnośćNie określonoStandardowa efektywnośćStandardoweWysoka efektywnośćPasuje do śrub o rozmiarach (cale)
1/2-131/41/4-203/83/8-13/8-165/8-11Not SpecifiedPierwotne/wtórne
GłównyPomocniczyRodzaj mocowania
DINDwuczęściowe - symetryczneOkładzina (specjalna) Dwuczęściowe - asymetryczne Izolator grzybkowy Mocowanie grzybkowe Mocowanie kielichowe Platformowy - montaż na 4 otworyWyświetl więcejRozmiar gwintu (cale -TPI) (cale)
0.121 1/2-181 3/8-161-11-1/2, 1-141-141-3/8"1-5/16-12, 1-1/41-7/16"-18Wyświetl więcejŚrednica — B (cale)
0.9371.492Średnica końcówki drążka — B (cale)
0.8740.941.01.1221.49Średnica otworu (cale)
0,280,330,360,50,650,670,80,95Wyświetl więcejŚrednica tłoczyska (cale)
0,210,230,240,310,380,40,440,5Wyświetl więcejŚrednica wewn. (cale)
0,040,0590,080,110,120,1260,170,177Wyświetl więcejŚrednica wewn. wyrażona jako wielokrotność 1/16 cala
010018022026124125127143Wyświetl więcejŚrednica wewnętrzna kołpaka (cale)
1,081,562,02,753,11Średnica zewn. — A (cale)
11/221/323/831/645/87/8Szczotkowy/bezszczotkowy
BezszczotkowyNie dotyczyNie określonoTYP SZCZOTKITyp szczotkiSzerokość rowka (cale)
0,07Szerokość rowka — A (cale)
0.11.181.982.375.035.04Typ końcówki drążka
SferycznaTyp kołka
Kulka (2X)Typ nakrętki
KrętlikNakrętka do zgrzewania (M8 x 1,25)Nakrętka spawanaNakrętka zabezpieczająca sześciokątna (M6 x 1)Nie dotyczyNie określonoRozszerzanaTyp paska
1-rowkowy88-rowkowyPV8Pas klinowyPas serpentynowyPasek klinowy - wzmocniony (z kolcami)Pasek klinowy bez kolcówWyświetl więcejTyp pętli
Hak maszynowyPętelka do zaczepienia za maszynęTyp pierścienia sprężynującego
Wewnętrzna OsiowaZewnętrzneTyp podkładki
Podkładka płaskaPłaskaSpiralna sprężyna i dzielony pierścieńTyp sprężyny
DociskowaRozszerzenieSkrętowaTyp sworznia
Nie określonoWkładZ otworem przelotowymTyp wkrętu
Wkręt z łbem sześciokątnymWkręt ze łbem walcowym wypukłymWkręty samoformujące gwint z łbem walcowym wypukłymWkręty samogwintujące z łbem płaskimWkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłymŚruba imbusowaŚruby regulacyjne bez łbaWielkość grupy
4Wysokość — C (cale)
0.440.4740.50.826Zakres mocy
110,00210600-62598,00