Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.
Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.
Regenerowane
Niepodlegające zwrotowi
Zestaw
Wymienione
Używane do wyburzeń oraz w budownictwie.
Używane do wyburzeń oraz w budownictwie.
Używane do wyburzeń oraz w budownictwie.
Używane do wyburzeń oraz w budownictwie.
Używane do wyburzeń oraz w budownictwie.
Używane do wyburzeń oraz w budownictwie.
Groty do młotów służą do rozbijania wielu różnych materiałów.
Wspornik montażowy pozwala na adaptację osprzętu do różnych typów maszyn.
Groty do młotów służą do rozbijania wielu różnych materiałów.
Używane do wyburzeń oraz w budownictwie.
Używane do wyburzeń oraz w budownictwie.
Wspornik montażowy pozwala na adaptację osprzętu do różnych typów maszyn.
Groty do młotów służą do rozbijania wielu różnych materiałów.
Groty do młotów służą do rozbijania wielu różnych materiałów.
Groty do młotów służą do rozbijania wielu różnych materiałów.
Wspornik montażowy pozwala na adaptację osprzętu do różnych typów maszyn.
1 - 16 z 136 wyniki(-ów)
1 - 16 z 136 wyniki(-ów)
Cat
Masa eksploatacyjna — z narzędziem
610.7 lb
Model/Style
B6s Top Mount
Klasa energii
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
Klasa maszyny
Minikoparki 4–9 ton, ładowarki ze sterowaniem burtowym / kompaktowe ładowarki gąsienicowe 216-299
Mounting Hole Pattern Size
LG
Średnica wału narzędzia
2.7 in
Częstotliwość udaru
500-900 uderzeń/min
Minimalne ciśnienie robocze
1775 psi
Minimalna masa zawieszenia
8000.6 lb
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
40-70 l/min (10,6-18,5 gal/min)
Szerokość całkowita
12.4 in
Długość całkowita
17.3 in
Wysokość całkowita
53.9 in
Wysokość — bez narzędzia
39.1 in
Poziom hałasu
124 dB
Wielkość wspornika montażowego
Duże
Machine Type
Kompaktowe ładowarki gąsienicowe, Koparki, Koparko-ładowarki, Ładowarki o sterowaniu burtowym
Sound Suppression
Wersja wyciszona
Cat
Masa eksploatacyjna — z narzędziem
758.4 lb
Model/Style
B8s Top Mount
Klasa energii
848.2 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
848.2
Klasa maszyny
Minikoparki 6–9 ton, ładowarki ze sterowaniem burtowym / kompaktowe ładowarki gąsienicowe 216-299, koparko-ładowarki 415-444
Mounting Hole Pattern Size
LG
Średnica wału narzędzia
3 in
Częstotliwość udaru
400–800 uderzeń/min
Minimalne ciśnienie robocze
1704.1 psi
Minimalna masa zawieszenia
13999.3 lb
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
50–90 l/min (13,2–23,8 gal/min)
Szerokość całkowita
12.4 in
Długość całkowita
17.3 in
Wysokość całkowita
55.2 in
Wysokość — bez narzędzia
41.1 in
Poziom hałasu
129 dB
Wielkość wspornika montażowego
Duże
Machine Type
Kompaktowe ładowarki gąsienicowe, Koparki, Koparko-ładowarki, Ładowarki o sterowaniu burtowym
Sound Suppression
Wersja wyciszona
Cat
Masa eksploatacyjna — z narzędziem
571 lb
Model/Style
B6 Top Mount
Klasa energii
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
Klasa maszyny
Minikoparki 4–9 ton, ładowarki ze sterowaniem burtowym / kompaktowe ładowarki gąsienicowe 216-299
Mounting Hole Pattern Size
LG
Średnica wału narzędzia
2.7 in
Częstotliwość udaru
500-900 uderzeń/min
Minimalne ciśnienie robocze
1775 psi
Minimalna masa zawieszenia
8000.6 lb
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
40-70 l/min (10,6-18,5 gal/min)
Szerokość całkowita
12.4 in
Długość całkowita
17.3 in
Wysokość całkowita
54.1 in
Wysokość — bez narzędzia
37.3 in
Poziom hałasu
128 dB
Wielkość wspornika montażowego
Duże
Machine Type
Kompaktowe ładowarki gąsienicowe, Koparki, Koparko-ładowarki, Ładowarki o sterowaniu burtowym
Cat
Masa eksploatacyjna — z narzędziem
357.1 lb
Model/Style
B4s Top Mount
Klasa energii
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
Klasa maszyny
Minikoparki 2–5 ton, ładowarki ze sterowaniem burtowym / kompaktowe ładowarki gąsienicowe 216-299
Mounting Hole Pattern Size
SM-MD
Średnica wału narzędzia
2.1 in
Częstotliwość udaru
600–1100 uderzeń/min
Minimalne ciśnienie robocze
1491.9 psi
Minimalna masa zawieszenia
5599.7 lb
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
25-50 l/min (6,6-13,2 gal/min)
Szerokość całkowita
11.8 in
Długość całkowita
13.4 in
Wysokość całkowita
47 in
Wysokość — bez narzędzia
34.1 in
Poziom hałasu
124 dB
Wielkość wspornika montażowego
Małe–średnie
Machine Type
Kompaktowe ładowarki gąsienicowe, Koparki, Ładowarki o sterowaniu burtowym
Sound Suppression
Wersja wyciszona
Cat
Masa eksploatacyjna — z narzędziem
257.5 lb
Model/Style
B2s Top Mount
Klasa energii
213.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
213.9
Klasa maszyny
Minikoparki 1–3 tony
Mounting Hole Pattern Size
SM
Średnica wału narzędzia
1.8 in
Częstotliwość udaru
700-1200 uderzeń/min
Minimalne ciśnienie robocze
1276 psi
Minimalna masa zawieszenia
3300.3 lb
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
20-30 l/min (5,3-7,9 gal/min)
Szerokość całkowita
11.8 in
Długość całkowita
13.4 in
Wysokość całkowita
43 in
Wysokość — bez narzędzia
31.3 in
Poziom hałasu
122 dB
Wielkość wspornika montażowego
Małe–średnie
Machine Type
Koparki
Sound Suppression
Wersja wyciszona
Cat
Masa eksploatacyjna — z narzędziem
190.3 lb
Model/Style
B1s Top Mount
Klasa energii
147.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
147.5
Klasa maszyny
Minikoparki 1–2 tony
Mounting Hole Pattern Size
SM
Średnica wału narzędzia
1.6 in
Częstotliwość udaru
800-1400 obr./min
Minimalne ciśnienie robocze
1276 psi
Minimalna masa zawieszenia
2420.7 lb
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
15-25 l/min (4-6,6 cal/min)
Szerokość całkowita
11.8 in
Długość całkowita
13.4 in
Wysokość całkowita
38.5 in
Wysokość — bez narzędzia
28.6 in
Poziom hałasu
118 dB
Wielkość wspornika montażowego
Małe–średnie
Machine Type
Koparki
Sound Suppression
Wersja wyciszona
Cat
Średnica wału narzędzia
2.7 in
Hammer Compatibility
B6
Długość całkowita
27.6 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.7
Masa
37.5 lb
Weight (lb)
37.5
Zgodność
Młot hydrauliczny B6
Cat
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe (złącze z uchwytem sworzniowym)
Mounting Hole Pattern Size
SM-LG
Masa
33.1 lb
Machine Class
MHE 5-6 Ton
Szerokość całkowita
12.7 in
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
Długość całkowita
17.3 in
Wysokość całkowita
12.2 in
Średnica sworznia
45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in)
Wielkość wspornika montażowego
Małe-Duże
Cat
Średnica wału narzędzia
2.7 in
Hammer Compatibility
B6
Długość całkowita
27.6 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.7
Masa
39.7 lb
Weight (lb)
39.7
Zgodność
Młot hydrauliczny B6
Cat
Masa eksploatacyjna — z narzędziem
350.5 lb
Model/Style
B4 Top Mount
Klasa energii
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
Klasa maszyny
Minikoparki 2–5 ton, ładowarki ze sterowaniem burtowym / kompaktowe ładowarki gąsienicowe 216-299
Mounting Hole Pattern Size
SM-MD
Średnica wału narzędzia
2.1 in
Częstotliwość udaru
600–1100 uderzeń/min
Minimalne ciśnienie robocze
1491.9 psi
Minimalna masa zawieszenia
5599.7 lb
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
25-50 l/min (6,6-13,2 gal/min)
Szerokość całkowita
11.8 in
Długość całkowita
13.4 in
Wysokość całkowita
46.9 in
Wysokość — bez narzędzia
32.7 in
Poziom hałasu
128 dB
Wielkość wspornika montażowego
Małe–średnie
Machine Type
Kompaktowe ładowarki gąsienicowe, Koparki, Ładowarki o sterowaniu burtowym
Cat
Masa eksploatacyjna — z narzędziem
326.3 lb
Model/Style
B4 Side Mount
Klasa energii
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
Klasa maszyny
Minikoparki 3–4 tony
Mounting Hole Pattern Size
MHE 3-4 Ton
Średnica wału narzędzia
2.1 in
Częstotliwość udaru
600–1100 uderzeń/min
Minimalne ciśnienie robocze
1491.9 psi
Minimalna masa zawieszenia
6613.9 lb
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
25-50 l/min (6,6-13,2 gal/min)
Szerokość całkowita
10.9 in
Długość całkowita
18.7 in
Wysokość całkowita
46.5 in
Wysokość — bez narzędzia
32.4 in
Poziom hałasu
128 dB
Wielkość wspornika montażowego
Mocowanie sworzniowe
Machine Type
Koparki
Cat
Typ adaptera
Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Mounting Hole Pattern Size
SM-LG
Masa
326.3 lb
Machine Class
SSL/CTL
Szerokość całkowita
49.7 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Długość całkowita
14.1 in
Wysokość całkowita
21.5 in
Wielkość wspornika montażowego
Małe-Duże
Cat
Średnica wału narzędzia
2.3 in
Hammer Compatibility
H55
Długość całkowita
21.7 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.3
Masa
22 lb
Weight (lb)
22
Zgodność
Młot hydrauliczny H55
Cat
Średnica wału narzędzia
2.7 in
Hammer Compatibility
H65
Długość całkowita
25.6 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.7
Masa
37.5 lb
Weight (lb)
37.5
Zgodność
Młot hydrauliczny H65
Cat
Średnica wału narzędzia
3 in
Hammer Compatibility
B8
Długość całkowita
27.4 in
Tool Shaft Diameter (in)
3
Masa
46.3 lb
Weight (lb)
46.3
Zgodność
Młot B8
Cat
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Mounting Hole Pattern Size
LG
Masa
149.9 lb
Machine Class
MHE 7-9 Ton
Szerokość całkowita
12.4 in
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
Długość całkowita
17.3 in
Wysokość całkowita
10.2 in
Średnica sworznia
50 mm/50 mm (2 in/2 in)
Wielkość wspornika montażowego
Duże