Zeppelin Power Norway

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Zarejestruj się
Zeppelin Power Norway
Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichPrzewody ogrzewania i klimatyzacji222-2194: ZESPÓŁ PRZEWODU GIĘTKIEGO
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichPrzewody ogrzewania i klimatyzacji222-2194: ZESPÓŁ PRZEWODU GIĘTKIEGO
222-2194: ZESPÓŁ PRZEWODU GIĘTKIEGO

Zespół przewodu giętkiego urządzenia klimatyzacyjnego

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
222-2194: ZESPÓŁ PRZEWODU GIĘTKIEGO
222-2194: ZESPÓŁ PRZEWODU GIĘTKIEGO

Zespół przewodu giętkiego urządzenia klimatyzacyjnego

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 222-2194
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 222-2194
Overall Length (mm): 975,0
Weight (kg): 0,56
Material: Other Hose
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 222-2194

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D10N D10R D10T

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione