Zeppelin Power Norway

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Zarejestruj się
Zeppelin Power Norway
Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuMateriały i urządzenia do pakowania270-5346: Wytrzymałe torby na śmieci
Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuMateriały i urządzenia do pakowania270-5346: Wytrzymałe torby na śmieci
270-5346: Wytrzymałe torby na śmieci

Wytrzymałe torby na śmieci

Marka: Cat

fallback-image
270-5346: Wytrzymałe torby na śmieci

Wytrzymałe torby na śmieci

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
OpisSpecyfikacje
Specyfikacje części o numerze katalogowym 270-5346

Jednostki miary

USAMetryczny
Pojemność (kg): 23,0
Pojemność (l): 212,0
Rozmiar wkładki (cm): 1092x1194
Pojemność (funty): 50,04
Pojemność (gal): 56,0
Rozmiar wkładki (cale): 43,00x47,00
Rozmiar (cm): 1092 x 1193,8
Kolor: HMW-HDPE szary
Rozmiar (cale): 56
Rozmiar (gal): 56,0
Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione