HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos031-2044: PARAFUSO
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos031-2044: PARAFUSO
031-2044: PARAFUSO

Marca: Cat

fallback-image
031-2044: PARAFUSO

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 031-2044

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 031-2044

Unidades de Medida

EUAMétrica
Bolt Length (in): 1.437
Bolt Length (mm): 36,51
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,625
Grip Length (mm): 15,88
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 7/16-14
Hand of Thread: RH
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x14
Thread Size (in): 0.017
Thread Size (mm): 0.4375
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 031-2044

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto