HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensArruelas e Espaçadores032-3610: ARRUELA DE TRAVAMENTO
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensArruelas e Espaçadores032-3610: ARRUELA DE TRAVAMENTO
032-3610: ARRUELA DE TRAVAMENTO

Marca: Cat

fallback-image
032-3610: ARRUELA DE TRAVAMENTO

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 032-3610

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 032-3610

Unidades de Medida

EUAMétrica
Outside Diameter (mm): 20,09
Washer Type: Countersunk External Tooth
Thickness (in): 0,045
Inside Diameter (mm): 11,76
Thickness (mm): 1,14
Inside Diameter (in): 0,463
Outside Diameter (in): 0,791
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 032-3610

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto