HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores077-3436: Anel retentor em O de diâmetro interno de 527,56mm
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores077-3436: Anel retentor em O de diâmetro interno de 527,56mm
077-3436: Anel retentor em O de diâmetro interno de 527,56mm

Anel retentor

Marca: Cat

fallback-image
077-3436: Anel retentor em O de diâmetro interno de 527,56mm

Anel retentor

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 077-3436

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 2,62
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,103
Diâmetro Interno (mm): 527,56
Diâmetro Interno (pol): 20,77
Material: NBR - Nitrilo
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 077-3436

APLAINADORA A FRIO

PR-1000C PR-1000 PR-450C PR-450 PM-565

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto