Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeComponentes Elétricos e EletrônicosComponentes BásicosRelé091-3315: Interruptor Geral
HomeComponentes Elétricos e EletrônicosComponentes BásicosRelé091-3315: Interruptor Geral
091-3315: Interruptor Geral

Interruptor Geral Cat® com 90 mm de Comprimento para Caminhão de Levantamento

Marca: Cat

Imagens do Produto
091-3315: Interruptor Geral
091-3315: Interruptor Geral

Interruptor Geral Cat® com 90 mm de Comprimento para Caminhão de Levantamento

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 091-3315

Descrição:
Um interruptor geral é usado para controlar a fonte de alimentação do sistema elétrico principal do veículo. É responsável por ligar ou desligar o veículo, controlar efetivamente o fluxo de eletricidade para os diversos componentes e sistemas do veículo. Foi projetado para lidar com altas tensões e cargas de corrente necessárias. Geralmente, ele está localizado no compartimento do operador ou ao alcance fácil do operador para acesso rápido e conveniente.

Atributos:
• Projetada para evitar operação acidental.
• Projetada para resistir a vibrações, choques e exposição à poeira.
• Projetada para impedir o uso não autorizado.

Aplicações:
Um interruptor geral fornece energia elétrica para os vários sistemas e componentes do veículo, ao mesmo tempo em que garante segurança e segurança.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 091-3315

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro (pol): 1,46
Diâmetro (mm): 37,0
Comprimento Total (pol): 3,54
Comprimento Total (mm): 90,0
Peso (kg): 0,18
Peso (lb): 0,4
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 091-3315

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto