Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Home095-1207: PORCA
Home095-1207: PORCA
095-1207: PORCA

Marca: Cat

Imagens do Produto
095-1207: PORCA
095-1207: PORCA
095-1207: PORCA
095-1207: PORCA
095-1207: PORCA

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 095-1207

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Liga de Zinco,Aço Carbono
Thread Size (in): 0
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): M12
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.75
Drive (in): 0.709
Thickness (mm): 6,0
Coating: Zinc
Thickness (in): 0,236
Drive (mm): 18,0
Hand of Thread: RH
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 095-1207

ESCAVADEIRA DE RODAS

M322D MH M317D2 M325C MH M315D2 M318D M318C M318D MH M322D M322C M318C MH M315C M315D M316C M316D M320D2 M313C M313D M325B

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

303.5C 303.5E 303.5D 303ECR 308E CR 307E 308E2CR 305.5D 305.5E 308E 308D 308C 303E CR 303.5E2 CR 308E2 CR 308E SR 307E2 304C CR 308E2SR 303C CR 304E2 CR 304D CR 304 305 303 308 307.5 309 305C CR 305.5E2 CR 305E2 CR 305E 305D CR 304E 308E2 SR

CISALHAMENTO

S308

COMPACTADOR DE ATERRO

826 836K 826C 826K

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT62H IT14G

MESA DE ASFALTO

SE34VT AS4252C

MOTONIVELADORA

120H 16 14 18 120M 120K 135H 120M 2 163H 140M 140K 140H 140K 2 143H 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 135H NA 163H NA 160M 2 160M 3 120H NA 140H ES 18M3 12M 3 AWD 160H ES 12H NA 16M 120H ES 160 14L 140H NA 150 14M 160M 3 AWD 140 14H 12H 12M 24M 12K 160K 160H 160M 140M 3 AWD 160H NA 16M3 12H ES 120K 2

ESCRÊIPER DE RODAS

637K

TRATOR DE ESTEIRAS

D5K LGP D4K XL D6R II D3K XL D5M D5N D6R D6M D6N D6K D4K LGP D4K2 LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D4K2 XL D3K2 XL D7R D8T D9T D8R II D6K2 D5K XL D5K2 XL D7R II D3K LGP

CAMINHÃO SUBTERRÂNEO ARTICULADO

AD22

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

349D L 349E L HVG 345D 345C 336E HVG 330D 345C L

RETROESCAVADEIRA

420F2 432F2 430F2 442E 430F 420XE 427F2 416F2 415 416 428F2 426 428 424 420 422F 434E 422E 434F 432E 444F 432F 444E 415F2 420F 434 430 432 444F2 426 F2 444 440 422F2 428F 416F 428E 434F2

ESCAVADEIRA DE MINERAÇÃO

5110B 5130 5130B

TRATOR INDUSTRIAL

HA871 TK381 TK371

FELLER BUNCHER DE RODAS

HA770 TK370 TK380 HA870

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 613G 637K 657 651

MOTOR INDUSTRIAL

C13

ASSENTADOR DE TUBOS

572R II 561N 561M 572R 583T

CISALHAMENTO DE SUCATA/DEMOLIÇÃO

VHS-10 S305

CAMINHÃO ARTICULADO

740 730

CAMINHÃO ARTICULADO SUBTERRÂNEO

AD22

MÓDULO ENERGIA

XQ35

COMPACTADOR VIBRATÓRIO

CB-224C CB-214C

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP300F AP555F AP500F AP-600D AP-500E AP-655D AP-1000E AP-555E AP-300D AP-1055E AP355F BG500E

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

973 973C 963D 963B 963C 953C 953D

PÁ-CARREGADEIRA TODO TERRENO

277B 267B 257B3 257B 247B 247B3 287B

CARREGADEIRA

972G 972H 962H 986H 950H 988K 966H 966G 930G 930H 950GC 924H 924G 995 990 990K 950 GC 972G II 992K 994K 966G II

PINO DO ACOPLADOR RÁPIDO

CW-10

CABEÇA DE TRITURAÇÃO

MD-250 HM825

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3059

MOTOR DO GRUPO GERADOR

C3.4B

TRATOR DE RODAS

631K 631G 621K OEM 651 623G 623H 657G 621G 621H 627G 627H 637G 637K 854K 844K 844 834K 854 824C 824K 824

COMPACTADOR DE SOLO

825K 825C 815K

ESCAVADEIRA

311D LRR 316F L 345B II 349D L 325B L 312D 315D L 336D2 L 322B LN 314D CR 330B LN 321C 345B 345C 321B 345D 325D L 316F EL300 314E CR 314C 349D 324D L 330GC 320 GC 313B 325C 312D L 322B L 345B L 314D LCR M325D MH E140 345C L 314F CR E120 E240 EL240 345D L 320B 320C 314E LCR 320B FM LL 320B S E180 320B N 320B L M325D L MH E300 EL180 318B N E650 319D LN 325C FM 330B L 325B LN E110 326D2 349D2 319D L E450 320B LL 318E L 336 GC 328D LCR 329D L 349D2 L 318F L 320 318F 345D L VG 336 395 321D LCR 316E L 315F LCR 324D LN 345C MH

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R1600H R1700G R3000H R2900G R2900

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA COMPACTA

259B3

MINICARREGADEIRA

242B3 226B 216B 252B3 226B3 236B3 262B 252B 268B 242B 246B 232B 248B 236B 216B3

PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS COMPACTA

906H2 907H2 914G 908H2

COMPACTADOR PNEUMÁTICO

PF-300 PS-300

GRUPO GERADOR

G3412 DG400 C13GENSET DG500 C18 C15 C13 C15 I6 DG450 DG350 C27 C32 C15 GEN SE C2.2 G3412C C3.4 C18 I6

APLAINADORA A FRIO

PM620 PM622

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

535D 535C 545D 545C 525D 525C 525 515 545 555D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto