Home098-5482: PARAFUSO SEXTAVADO
Home098-5482: PARAFUSO SEXTAVADO
098-5482: PARAFUSO SEXTAVADO

Marca: Cat

fallback-image
Descontinuado
098-5482: PARAFUSO SEXTAVADO
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 098-5482

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 098-5482

Unidades de Medida

EUAMétrica
Bolt Length (in): 15.551
Bolt Length (mm): 395,0
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 12,205
Grip Length (mm): 310,0
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M30-3.5
Hand of Thread: RH
Thread Size (dia x pitch) (mm): M30x3.5
Thread Size (in): 0
Class or Grade: Iso 898-1 Class 10.9
Thread Size (mm): M30
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 098-5482

MANIPULADOR TELESCÓPICO

RT50SA RT50 RT60 RTC60

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto