Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Home117-6982: PARAFUSO
Home117-6982: PARAFUSO
117-6982: PARAFUSO

Marca: Cat

fallback-image
Descontinuado
117-6982: PARAFUSO
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 117-6982

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 117-6982

Unidades de Medida

EUAMétrica
Hand of Thread: RH
Grip Length (in): 0,055
Bolt Type: Rounded Head (pan)
Thread Size (dia x pitch) (mm): M4x0.7
Thread Size (in): 0
Coating: Zinc Flake-black
Bolt Length (in): 0.63
Class or Grade: Iso 898-1 Class 4.8
Thread Size (mm): M4
Grip Length (mm): 1,4
Bolt Length (mm): 16,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 117-6982

CHALLENGER

35 45 55

CAMINHÃO

795F XQ 795F AC

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto