Home118-1613: Eixo-Rolete da Esteira
Home118-1613: Eixo-Rolete da Esteira
118-1613: Eixo-Rolete da Esteira

Eixo do Rolete da Esteira

Marca: Cat

Imagens do Produto
118-1613: Eixo-Rolete da Esteira
118-1613: Eixo-Rolete da Esteira
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Eixo do Rolete da Esteira

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 118-1613

Descrição:

  • Os eixos do rolete da esteira oferecem uma superfície estacionária para o revestimento girar ao redor.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 118-1613

Unidades de Medida

EUAMétrica
Bearing Diameter (in): 2.485
Mounting Diameter (in): 2.09
Track Roller Frame Spread (mm): 241.47
Flat Length (in): 2.438
Material: Carbon Steel
Overall Length (in): 14,382
Mounting Height (in): 1.557
Mounting Diameter (mm): 53.09
Track Roller Frame Spread (in): 9.507
Bearing Diameter (mm): 63.12
Journal Length (mm): 66.67
Mounting Height (mm): 39.55
Overall Length (mm): 365,3
Flat Length (mm): 61.92
Journal Length (in): 2.625
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 118-1613

TRATOR DE ESTEIRAS

D5E

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto