Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresPorcas119-5211: SPL CONTRAPORCA
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresPorcas119-5211: SPL CONTRAPORCA
119-5211: SPL CONTRAPORCA

Marca: Cat

Imagens do Produto
119-5211: SPL CONTRAPORCA

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 119-5211

Unidades de Medida

EUAMétrica
Thickness (mm): 78,0
Thickness (in): 3,071
Nut Type: Hex
Material: Aço Carbono
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M75
Thread Size (dia x pitch) (mm): M75x2
Drive (in): 4.331
Drive (mm): 110,0
Hand of Thread: RH
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 119-5211

ESCAVADEIRA

320B LU 320B N 320C FM 320B L 320B 320B LL 322B L 320B FM LL 322B 320B U

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto