Home121-0417: CONJ MANGUEIRA 9,5
Home121-0417: CONJ MANGUEIRA 9,5
121-0417: CONJ MANGUEIRA 9,5

XT-3 ES Conjunto de Mangueiras de Alta Pressão

Marca: Cat

Imagens do Produto
121-0417: CONJ MANGUEIRA 9,5
121-0417: CONJ MANGUEIRA 9,5
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

XT-3 ES Conjunto de Mangueiras de Alta Pressão

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 121-0417
Overall Length (mm): 2.100,0
Weight (kg): 1,37
Material: High Pressure Hose,Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 121-0417

ESCAVADEIRA

345B II

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH82

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto