Home130-6819: ARRUELA
Home130-6819: ARRUELA
130-6819: ARRUELA

Marca: Cat

fallback-image
130-6819: ARRUELA

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 130-6819

Unidades de Medida

EUAMétrica
Outside Diameter (in): 2,953
Outside Diameter (mm): 75,0
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 62,2
Thickness (mm): 2,05
Thickness (in): 0,081
Inside Diameter (in): 2,449
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 130-6819

RETROESCAVADEIRA

424D 436C 420D 442D 430D 432D 416C 428D 438C 416D 426C 438D 428C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto