HomeAcessóriosCaçambas – Retroescavadeira134-5866: 406 mm (16 pol), Pinado
HomeAcessóriosCaçambas – Retroescavadeira134-5866: 406 mm (16 pol), Pinado
134-5866: 406 mm (16 pol), Pinado

Ideais para solos semi-rochosos ou quando é necessário fragmentar e remover materiais duros.

Marca: Cat

Imagens do Produto
134-5866: 406 mm (16 pol), Pinado
134-5866: 406 mm (16 pol), Pinado
134-5866: 406 mm (16 pol), Pinado
134-5866: 406 mm (16 pol), Pinado
134-5866: 406 mm (16 pol), Pinado
134-5866: 406 mm (16 pol), Pinado
134-5866: 406 mm (16 pol), Pinado
134-5866: 406 mm (16 pol), Pinado

Ideais para solos semi-rochosos ou quando é necessário fragmentar e remover materiais duros.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 134-5866

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 406 mm
Largura: 16 in
Rated Capacity (L): 99
Rated Capacity (ft3): 3.5
Capacidade: 99 l
Capacidade: 3.5 ft³
Width (in): 16
Width (mm): 406
Peso: 321.9 lb
Peso: 146 kg
Ground Engaging Tools: Diagonal Retention System (DRS)
Espessura da Borda da Base: 25 mm
Espessura da Borda da Base: 1 in
Raio da Ponta: 36.3 in
Raio da Ponta: 922 mm
Tipo de Interface: Pinado
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 134-5866

RETROESCAVADEIRA

424D 436C 420D 432E 442D 442E 434E 422E 432D 444E 416C 426B 428D 438C 416D 426C 428E 436B 416B 428C 438B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto