HomeAcessóriosCaçambas – Retroescavadeira136-6912: 610 mm (24 pol), Pinado
HomeAcessóriosCaçambas – Retroescavadeira136-6912: 610 mm (24 pol), Pinado
136-6912: 610 mm (24 pol), Pinado

Ideais para trabalho em solos com densidade inferior e material leves.

Marca: Cat

Imagens do Produto
136-6912: 610 mm (24 pol), Pinado
136-6912: 610 mm (24 pol), Pinado
136-6912: 610 mm (24 pol), Pinado
136-6912: 610 mm (24 pol), Pinado
136-6912: 610 mm (24 pol), Pinado
136-6912: 610 mm (24 pol), Pinado
136-6912: 610 mm (24 pol), Pinado
136-6912: 610 mm (24 pol), Pinado

Ideais para trabalho em solos com densidade inferior e material leves.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 136-6912

As Caçambas de Alta Capacidade Cat® para Retroescavadeiras são ideais para trabalho em solos com densidade inferior e materiais leves.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 136-6912

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 24 in
Largura: 610 mm
Capacidade: 254.9 l
Capacidade: 9 ft³
Peso: 192 kg
Peso: 423.3 lb
Espessura da Borda da Base: 25 mm
Espessura da Borda da Base: 1 in
Raio da Ponta: 40.5 in
Raio da Ponta: 1028 mm
Rated Capacity (m3): 254.9
Rated Capacity (yd3): 9
Tipo de Interface: Pinado
Width (in): 24
Width (mm): 610
Ground Engaging Tools: Diagonal Retention System (DRS)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 136-6912

RETROESCAVADEIRA

424D 436C 420D 432E 442D 442E 434E 422E 432D 444E 416C 428D 438C 416D 426C 428E 416B 428C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto