Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Lábios e Bordas da Base de CaçambaConjuntos de Borda de Base145-8109: Conjunto da Borda de Base
HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Lábios e Bordas da Base de CaçambaConjuntos de Borda de Base145-8109: Conjunto da Borda de Base
145-8109: Conjunto da Borda de Base

Conjunto da Borda de Base Série J

Marca: Cat

Imagens do Produto
145-8109: Conjunto da Borda de Base
145-8109: Conjunto da Borda de Base
145-8109: Conjunto da Borda de Base
145-8109: Conjunto da Borda de Base
145-8109: Conjunto da Borda de Base

Conjunto da Borda de Base Série J

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 145-8109

Unidades de Medida

EUAMétrica
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 400,0
Overall Adapter Spacing (in): 62,087
Overall Depth (in): 15,748
Series: J Series
End Depth (in): 15,748
Overall Adapter Spacing (mm): 1.577,0
Overall Width (mm): 1.701,0
Overall Depth (mm): 400,0
Edge Assembly Type: Standard
Size: J460
Thickness Class: 50
Bevel Angle: 22,5
Adapter Series: J Series
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 62,087
Adapter Size: J460
Adapter Quantity: 7
Overall Width (in): 66,969
Width Between Sidebars (mm): 1.577,0
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 145-8109

ESCAVADEIRA

330B L 345B II 345B L 350-A

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto