Home150-8701: Anel retentor em O FKM (70)
Home150-8701: Anel retentor em O FKM (70)
150-8701: Anel retentor em O FKM (70)

Anel retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
150-8701: Anel retentor em O FKM (70)
150-8701: Anel retentor em O FKM (70)

Anel retentor

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 150-8701

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 1,78
Tamanho do Traço (pol): 10
Diâmetro Interno (pol): 0,239
Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
Diâmetro Interno do Selo (mm): 6,07
Diâmetro Interno (mm): 6,07
Material: FKM (70),Borracha
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,07
Material Hardness: 70A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 150-8701

MARÍTIMO AUXILIAR

3608

MOTOR MARÍTIMO

C280-6 C280-8

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3608 3606

GRUPO GERADOR MILITAR

3608

MOTOR A GÁS

G3608

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto