Home150-8983: Conjunto de Mangueiras
Home150-8983: Conjunto de Mangueiras
150-8983: Conjunto de Mangueiras

XT-3 ES Conjunto de Mangueiras de Alta Pressão

Marca: Cat

Imagens do Produto
150-8983: Conjunto de Mangueiras
150-8983: Conjunto de Mangueiras
150-8983: Conjunto de Mangueiras
150-8983: Conjunto de Mangueiras
150-8983: Conjunto de Mangueiras

XT-3 ES Conjunto de Mangueiras de Alta Pressão

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 150-8983
Overall Length (mm): 965,0
Weight (kg): 0,46
Material: Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 150-8983

CARREGADEIRA

992K

COLHEITADEIRA DE RODAS

550B 560B 570B 580B 550 570 580

CAMINHÃO EJETOR

730

CAMINHÃO ARTICULADO

730 725

TRATOR DE ESTEIRAS

30/30 DEUCE

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto