Home152-8043: ELO A
Home152-8043: ELO A
152-8043: ELO A

Conjunto do Elo das Buchas Giratórias

Marca: Cat

Imagens do Produto
152-8043: ELO A
152-8043: ELO A
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Conjunto do Elo das Buchas Giratórias

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 152-8043

Descrição:

  • Os conjuntos de elos, acionados pela roda motriz e comando final, oferecem suporte para o peso da máquina, um trilho sobre o qual a máquina funciona e um local para fixação das sapatas.


Atributos:

  • A Esteira de Buchas Giratórias aumenta a vida útil da bucha, eliminando a necessidade de virar a bucha ou de qualquer manutenção entre as trocas de esteiras.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 152-8043

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tombamento da Esteira (mm): 190,5
Número de Seções da Esteira: 40,0
Tombamento da Esteira (pol): 7,5
Tamanho do Parafuso (mm): 3/4
Tamanho do Parafuso (pol): 3/4
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 152-8043

TRATOR DE ESTEIRAS

D6M D6N

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto