Home167-2209: Selo Tamponador
Home167-2209: Selo Tamponador
167-2209: Selo Tamponador

Formato do Selo: Tipo D

Marca: Cat

Imagens do Produto
167-2209: Selo Tamponador
167-2209: Selo Tamponador

Formato do Selo: Tipo D

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 167-2209

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Haste (mm): 82,55
Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,127 mm) (mm): 5,59
Largura do Sulco - A (+/- 0,127 mm) (mm): 98,83
Largura do Sulco - A (+/- 0,005 polegada) (pol): 3,89
Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,005 polegada) (pol): 0,22
Diâmetro da Haste (pol): 3,25
Formato do Selo: Tipo D
Material: Aliphatic Polyketone Plastic,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Polyurethane Plastic,Acetal Plastic
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 167-2209

CARREGADEIRA

972G II 966F II 988B 988F 992D 972G 962G II 992C 992K 988F II 950G II 966F 966H 966G 950G 962H 962G 950H 970F 966G II

CAMINHÃO

797

FELLER BUNCHER DE ESTEIRA

532 TK732 1190T 2391 522B TK722 552 2 1290T TK752 552 2491 522

TRATOR DE RODAS

657G 854G 854K 854

COMPACTADOR DE ATERRO

836

MOTONIVELADORA

24H 24M

ESCRÊIPER DE RODAS

651E 657G 657E

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R1600 R1300

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

973C 973

TRATOR DE ESTEIRAS

D10R D9T D9R

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto