Home169-4834: ANEL RETENTOR DO SELO
Home169-4834: ANEL RETENTOR DO SELO
169-4834: ANEL RETENTOR DO SELO

Anel retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
169-4834: ANEL RETENTOR DO SELO
169-4834: ANEL RETENTOR DO SELO
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Anel retentor

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 169-4834

Descrição:
Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

Atributos:
Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

Aplicações:
Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 169-4834

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Interno (mm): 270,0
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 5,7
Descrição do Material: O HNBR tem excelente resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. Algumas fórmulas podem ser usadas com Líquido Arrefecedor/Ureia. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
Material: HNBR - Nitrilo Hidrogenado,Borracha de Nitrilo/NBR/HNBR/XNBR
Diâmetro Interno (pol): 10,63
Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,224
Material Hardness: 78A
Polymer: HNBR (Hydrogenated nitrile)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 169-4834

ESCAVADEIRA DE MINERAÇÃO

5230B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto