Home196-2231: Conjunto de Mangueiras
Home196-2231: Conjunto de Mangueiras
196-2231: Conjunto de Mangueiras

XT-3 ES Conjunto de Mangueiras de Alta Pressão

Marca: Cat

Imagens do Produto
196-2231: Conjunto de Mangueiras
196-2231: Conjunto de Mangueiras
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

XT-3 ES Conjunto de Mangueiras de Alta Pressão

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 196-2231
Overall Length (mm): 322,0
Weight (kg): 1,093
Material: High Pressure Hose,Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 196-2231

CARREGADEIRA

938G

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT38G

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto