Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Caterpillar

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Home1V-3248: MANGUEIRA A
Home1V-3248: MANGUEIRA A
1V-3248: MANGUEIRA A

Cat® Thermoplastic Medium Pressure

Marca: Cat

Imagens do Produto
1V-3248: MANGUEIRA A
1V-3248: MANGUEIRA A
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Cat® Thermoplastic Medium Pressure

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 1V-3248
Overall Length (mm): 1.607,0
Weight (kg): 0,635
Material: Other Hose,Alloy Mixed: Metal
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 1V-3248

CARREGADEIRA

992 992B

TRATOR DE RODAS

824C

COMPACTADOR DE ATERRO

826C

COMPACTADOR DE SOLO

825C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto