Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensPinosPinos-guia203-2533: PINO-GUIA-BUCHA
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensPinosPinos-guia203-2533: PINO-GUIA-BUCHA
203-2533: PINO-GUIA-BUCHA

Pino-guia ranhurado

Marca: Cat

Imagens do Produto
203-2533: PINO-GUIA-BUCHA
203-2533: PINO-GUIA-BUCHA
203-2533: PINO-GUIA-BUCHA
203-2533: PINO-GUIA-BUCHA
203-2533: PINO-GUIA-BUCHA

Pino-guia ranhurado

Marca: Cat

DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 203-2533
Observações: OAL: 19, Diâmetro do Pino: 10,44, Tipo da Extremidade 1 do Pino Rolete: Chanfro, Tipo da Extremidade 2 do Pino Rolete: Chanfro, Tipo de Corpo: Pino-Guia e Bucha, Núcleo de Borracha: Não
Descrição do Material: Aço para Molas
Material: Alloy Zinc
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 203-2533

MOTOR A PETRÓLEO

C9

TRATOR DE PREPARAÇÃO DO LOCAL

586C

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

336FMHPU 336F 336E 336E HVG

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

627K 623K LRC 623K 627 637 627K LRC 637K 621K

TRATOR DE RODAS

627H 621K OEM 637K

MOTOR DE CAMINHÃO

C7 C9 3126E

MOTOR INDUSTRIAL

C9.3B C9 C9.3

ESCAVADEIRA

336E LN 340 336 MHPU 340F 336E LH 336F LNXE 340F L LRE 336E 336F 336F LN XE 336F LN 336F L 568 FM LL 336F XE 336F L XE 568 FM 336E LNH 336 340F L UHD 336E L 336E H 345 GC

MOTONIVELADORA

160 12M 3 12M 2 160M 2 160M 3 140M 3 AWD 150 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140

ESCRÊIPER DE RODAS

637K

APLAINADORA A FRIO

PM312 PM313 PM310

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto