Home208-4537: Conjunto de Mangueiras
Home208-4537: Conjunto de Mangueiras
208-4537: Conjunto de Mangueiras

XT-3 ES Conjunto de Mangueiras de Alta Pressão

Marca: Cat

Imagens do Produto
208-4537: Conjunto de Mangueiras
208-4537: Conjunto de Mangueiras

XT-3 ES Conjunto de Mangueiras de Alta Pressão

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 208-4537
Overall Length (mm): 7.650,0
Weight (kg): 8,774
Material: High Pressure Hose,Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 208-4537

ESCAVADEIRA

365C L 365B II 365C 385B 385C 365B L 365B 385C L

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto