Home210-4321: CONJ MANGUEIRA
Home210-4321: CONJ MANGUEIRA
210-4321: CONJ MANGUEIRA

XT-6 ES Conjunto de Mangueira de Alta Pressão

Marca: Cat

Imagens do Produto
210-4321: CONJ MANGUEIRA
210-4321: CONJ MANGUEIRA

XT-6 ES Conjunto de Mangueira de Alta Pressão

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 210-4321
Overall Length (mm): 1.260,0
Weight (kg): 1,635
Material: Carbon Steel,High Pressure Hose
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 210-4321

ESCAVADEIRA DE RODAS

M314F M315D2 M313C M313D

ESCAVADEIRA

M315F M317F

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto