HomeTrem de forçaDiferenciaisOutros Componentes de Diferencial213-2113: CAIXA - DIF
HomeTrem de forçaDiferenciaisOutros Componentes de Diferencial213-2113: CAIXA - DIF
213-2113: CAIXA - DIF

Cat® Differential Case

Marca: Cat

Imagens do Produto
213-2113: CAIXA - DIF
213-2113: CAIXA - DIF
213-2113: CAIXA - DIF
213-2113: CAIXA - DIF
213-2113: CAIXA - DIF

Cat® Differential Case

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 213-2113

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material Description: Cast iron
Outside Diameter (mm): 178,1
Inside Diameter (mm): 50,0
Length (mm): 150,0
Outside Diameter (in): 7,011
Inside Diameter (in): 1,968
Length (in): 5,905
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 213-2113

PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS COMPACTA

914G 914G2

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT14G2 IT14G

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto