HomeAcessóriosBrocas217-3194: Broca Padrão de 762 mm (30 pol)
Home217-3194: Broca Padrão de 762 mm (30 pol)

Peças relacionadas

218-3178: A23, Acoplador da Minicarregadeira

As Brocas Cat® são usadas para fazer buracos de perfuração para fundações, cercas, postes de sinal, árvores e arbustos em aplicações de construção, agricultura e paisagismo.

219-7706: A41, Acoplador da Minicarregadeira

As Brocas Cat® são usadas para fazer buracos de perfuração para fundações, cercas, postes de sinal, árvores e arbustos em aplicações de construção, agricultura e paisagismo.

285-6115: 1.829 mm (72 pol)

Os Garfos com Garras Utilitárias Cat® são projetados para manipular uma ampla gama de materiais em uma variedade de condições operacionais.

353-1697: 1.220 mm (48 pol)

Os garfos de palete se destinam a movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.

426-6548: Borda Cortante Aparafusada, 2.036 mm (80 pol)

Forças de fixação altas para reter objetos grandes de formato irregular, como troncos e detritos de reciclagem.

479-8086: 3,05 m (10 pés)

O projeto exclusivo remove neve com eficiência, minimizando as passagens e reduzindo o acúmulo de sal.

481-3668: 2,4 m (8 pés)

Projeto compacto para mover neve com eficiência e potência máximas.

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto