217-6168: COTOVELO 90
HomeMangueiras e TubosAdaptadores, Acoplamentos e AcessóriosAdaptadores e Componentes217-6168: COTOVELO 90

217-6168: COTOVELO 90

Marca: Cat

fallback-image

217-6168: COTOVELO 90

Marca: Cat

Peças relacionadas

238-5080: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro Interno

Anel Retentor em O Cat® para Extremidade do Conector STOR de 3/4-16 pol

3K-0360: Anel Retentor em O NBR de 2,21 x 16,36 mm de 90 A

Adquira o anel retentor de rosca reta Cat®, peça 3k-0360, SAE 3/4-16 (Grupo de Tubulações, Motor). Este selo do anel retentor em O STOR foi projetado para vedação estática resistente ao desgaste.

6V-6609: Anel Retentor em O com Diâmetro Interno de 16,36 mm

Anel Retentor em O de Borracha Cat® para Extremidade do Conector STOR de 1/16-12 pol

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto