HomeAcessóriosCaçambas – Retroescavadeira219-3395: 457 mm (18 pol), Pinado
HomeAcessóriosCaçambas – Retroescavadeira219-3395: 457 mm (18 pol), Pinado
219-3395: 457 mm (18 pol), Pinado

Projetadas para trabalhar nas mais adversas condições de terrenos rochosos encontrados em várias regiões do mundo.

Marca: Cat

Imagens do Produto
219-3395: 457 mm (18 pol), Pinado
219-3395: 457 mm (18 pol), Pinado
219-3395: 457 mm (18 pol), Pinado
219-3395: 457 mm (18 pol), Pinado
219-3395: 457 mm (18 pol), Pinado
219-3395: 457 mm (18 pol), Pinado
219-3395: 457 mm (18 pol), Pinado
219-3395: 457 mm (18 pol), Pinado

Projetadas para trabalhar nas mais adversas condições de terrenos rochosos encontrados em várias regiões do mundo.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 219-3395

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 18 in
Largura: 457 mm
Capacidade: 130 l
Capacidade: 4.6 ft³
Peso: 138 kg
Peso: 304.2 lb
Espessura da Borda da Base: 25 mm
Espessura da Borda da Base: 1 in
Raio da Ponta: 38.9 in
Raio da Ponta: 988 mm
Rated Capacity (m3): 130
Rated Capacity (yd3): 4.6
Tipo de Interface: Pinado
Width (in): 18
Width (mm): 457
Ground Engaging Tools: Diagonal Retention System (DRS)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 219-3395

RETROESCAVADEIRA

420F2 424D 416E 416F 420D 432E 442D 420E 430D 442E 434E 422E 432D 444E 416C 428D 416D 428E 428C 430F2 416F2 415F2 420F 430E 430F

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto