HomeAcessóriosAcopladores226-1128: Manual de Miniescavadeiras de 8 Toneladas
HomeAcessóriosAcopladores226-1128: Manual de Miniescavadeiras de 8 Toneladas
226-1128: Manual de Miniescavadeiras de 8 Toneladas

Os Acopladores de Travamento do Pino Cat® são totalmente compatíveis com caçambas estilo Wain-Roy e Gannon.

Marca: Cat

Imagens do Produto
226-1128: Manual de Miniescavadeiras de 8 Toneladas
226-1128: Manual de Miniescavadeiras de 8 Toneladas
226-1128: Manual de Miniescavadeiras de 8 Toneladas
226-1128: Manual de Miniescavadeiras de 8 Toneladas
226-1128: Manual de Miniescavadeiras de 8 Toneladas
226-1128: Manual de Miniescavadeiras de 8 Toneladas
226-1128: Manual de Miniescavadeiras de 8 Toneladas
226-1128: Manual de Miniescavadeiras de 8 Toneladas

Os Acopladores de Travamento do Pino Cat® são totalmente compatíveis com caçambas estilo Wain-Roy e Gannon.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 226-1128

Totalmente compatível com caçambas do tipo Wain-Roy e Gannon, o sistema de Trava de Pino e Acoplador de Trava de Inclinação Cat é a chave para novos níveis de desempenho em qualquer Miniescavadeira Cat. As máquinas novas podem tirar proveito do estoque de caçamba existente. As caçambas e ferramentas de trabalho novas podem ser compartilhadas com máquinas de concorrentes de tamanho similar em uma frota. Uma máquina pode preencher diversas funções no local de trabalho.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 226-1128

Unidades de Medida

EUAMétrica
Peso: 256.2 lb
Peso: 116.2 kg
Machine Class: 7-9 Ton
Largura: 428.1 mm
Largura: 16.9 in
Coupler Type: Pin Lock
Comprimento: 23.8 in
Comprimento: 605.3 mm
Pins Included: No
Altura Total: 566.71 mm
Altura Total: 22.3 in
Diâmetro do Pino: 1.8 in
Diâmetro do Pino: 45 mm
Classe da Máquina: Miniescavadeiras de 8 Toneladas
Tipo de Interface: Pinado
Hidráulica Necessária: Instalado de Fábrica Dedicado
Faixa do Ângulo de Inclinação +/-: 90 graus
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 226-1128

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto