HomeMotorFiltros de Motor e FluidosKits de Reparo e Serviço do MotorKits de Reparo e Serviço do Motor em Geral231-0001: COLAR-YM
HomeMotorFiltros de Motor e FluidosKits de Reparo e Serviço do MotorKits de Reparo e Serviço do Motor em Geral231-0001: COLAR-YM
231-0001: COLAR-YM

Eixo de Trem de Força Classic

Marca: Cat

Imagens do Produto
231-0001: COLAR-YM
231-0001: COLAR-YM
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Eixo de Trem de Força Classic

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 231-0001

Unidades de Medida

EUAMétrica
Bevel Angle: 99.999,99
Depth (in): 3.937,008
Spade Angle: 99.999,99
Thickness (mm): 99.999,99
Width (in): 3.937,008
Thickness (in): 3.937,008
Width (mm): 99.999,99
Material: Alloy Steel
Depth (mm): 99.999,99
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 231-0001

CARREGADEIRA

920 G916 916

PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS COMPACTA

910

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT18B IT18

COMPACTADOR VIBRATÓRIO

CS-643 CS-653 CP-643 CP-653

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto