HomeAcessóriosValetadeiras233-2346: Deslocamento Lateral Manual T112
HomeAcessóriosValetadeiras233-2346: Deslocamento Lateral Manual T112
233-2346: Deslocamento Lateral Manual T112

Projetadas para cortar valetas estreitas em linha reta no solo antes do assentamento de linhas de cabos, telefone e eletricidade, ou de tubos de água e gás.

Marca: Cat

Imagens do Produto
233-2346: Deslocamento Lateral Manual T112
233-2346: Deslocamento Lateral Manual T112
233-2346: Deslocamento Lateral Manual T112
233-2346: Deslocamento Lateral Manual T112
233-2346: Deslocamento Lateral Manual T112
233-2346: Deslocamento Lateral Manual T112
233-2346: Deslocamento Lateral Manual T112
233-2346: Deslocamento Lateral Manual T112
233-2346: Deslocamento Lateral Manual T112
233-2346: Deslocamento Lateral Manual T112
233-2346: Deslocamento Lateral Manual T112
233-2346: Deslocamento Lateral Manual T112

Projetadas para cortar valetas estreitas em linha reta no solo antes do assentamento de linhas de cabos, telefone e eletricidade, ou de tubos de água e gás.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 233-2346

As Valetadeiras Cat® foram projetadas para cortar valetas estreitas em linha reta no solo antes do assentamento de linhas de cabos, telefone e eletricidade, ou de tubos de água e gás. As valetadeiras são ideais para manutenção residencial, comercial, agrícola, em construção de prédios, cuidados com o gramado e campos de golfe.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 233-2346

Unidades de Medida

EUAMétrica
Chain Type: Standard
Boom Length (in): 48
Cutting Width (mm): 152
Boom Length (mm): 1219
Cutting Width (in): 6
Comprimento da Lança Padrão: 48 in
Comprimento da Lança Padrão: 1219 mm
Largura de Corte: 152 mm
Largura de Corte: 6 in
Tipo de Corrente: Padrão
Hidráulica Necessária: Fluxo Padrão
Largura Total: 1901 mm
Largura Total: 74.8 in
Comprimento Total: 2705 mm
Comprimento Total: 106.5 in
Peso: 488.1 kg
Peso: 1076.1 lb
Altura Total: 30.9 in
Altura Total: 786 mm
Fluxo Hidráulico Ideal: 42-86 l/min (11-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal: 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²)
Velocidade do Eixo de Comando em Fluxo Máximo: 203 rpm
Percurso de Deslocamento Lateral: 559 mm
Percurso de Deslocamento Lateral: 22 in
Folga Máxima da Broca: 21 in
Folga Máxima da Broca: 534 mm
Diâmetro da Broca de Escavação: 457 mm
Diâmetro da Broca de Escavação: 18 in
Larguras de Corte Opcionais: 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 pol)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 233-2346

FERRAMENTA DE TRABALHO

T9B T112

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto