Home237-1099: CONJ PINO
Home237-1099: CONJ PINO
237-1099: CONJ PINO

Linkage Pin

Marca: Cat

Imagens do Produto
237-1099: CONJ PINO
237-1099: CONJ PINO
237-1099: CONJ PINO
237-1099: CONJ PINO
237-1099: CONJ PINO

Linkage Pin

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 237-1099

Unidades de Medida

EUAMétrica
Length (mm): 850,0
Length (in): 33,46
Pin Diameter (mm): 90,0
Pin Diameter (in): 3,54
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Structural Steel,Alloy Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 237-1099

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto