HomeAcessóriosCaçambas – Retroescavadeira247-1957: 762 mm (30 pol), Travamento de Pino
HomeAcessóriosCaçambas – Retroescavadeira247-1957: 762 mm (30 pol), Travamento de Pino
247-1957: 762 mm (30 pol), Travamento de Pino

Ideais para trabalho em solos com densidade inferior e material leves.

Marca: Cat

Imagens do Produto
247-1957: 762 mm (30 pol), Travamento de Pino
247-1957: 762 mm (30 pol), Travamento de Pino
247-1957: 762 mm (30 pol), Travamento de Pino
247-1957: 762 mm (30 pol), Travamento de Pino
247-1957: 762 mm (30 pol), Travamento de Pino
247-1957: 762 mm (30 pol), Travamento de Pino
247-1957: 762 mm (30 pol), Travamento de Pino
247-1957: 762 mm (30 pol), Travamento de Pino

Ideais para trabalho em solos com densidade inferior e material leves.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 247-1957

As Caçambas de Alta Capacidade Cat® para Retroescavadeiras são ideais para trabalho em solos com densidade inferior e materiais leves.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 247-1957

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 762 mm
Largura: 30 in
Capacidade: 360 l
Capacidade: 12.7 ft³
Peso: 489.4 lb
Peso: 222 kg
Espessura da Borda da Base: 25 mm
Espessura da Borda da Base: 1 in
Raio da Ponta: 42.7 in
Raio da Ponta: 1084 mm
Rated Capacity (m3): 360
Rated Capacity (yd3): 12.7
Tipo de Interface: Pin Lock
Width (in): 30
Width (mm): 762
Ground Engaging Tools: Diagonal Retention System (DRS)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 247-1957

RETROESCAVADEIRA

416E 416F 420D 420E 430D 420F2 430F2 416F2 415F2 420F 430E 430F

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

307D 308D 307E2

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto