HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores248-5877: Anel retentor em O NBR (70)
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores248-5877: Anel retentor em O NBR (70)
248-5877: Anel retentor em O NBR (70)

Anel retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
248-5877: Anel retentor em O NBR (70)

Anel retentor

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 248-5877

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,53
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,139
Diâmetro Interno (mm): 58,74
Diâmetro Interno (pol): 2,313
Material: NBR - Nitrilo,NBR (70),Nitrilo (NBR),Borracha de Nitrilo/NBR/HNBR/XNBR
Compatível com: Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Combustíveis hidrocarbonetos, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água, e Líquidos arrefecedores do motor à base de água
Material Hardness: 70A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 248-5877

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto