HomeAcessóriosCaçambas – Retroescavadeira251-1795: 0,95 m3 (1,25 yd3), Acoplador IT, BOCE
HomeAcessóriosCaçambas – Retroescavadeira251-1795: 0,95 m3 (1,25 yd3), Acoplador IT, BOCE
251-1795: 0,95 m3 (1,25 yd3), Acoplador IT, BOCE

Carregam, transportam, despejam e realizam trabalhos gerais de limpeza.

Marca: Cat

Imagens do Produto
251-1795: 0,95 m3 (1,25 yd3), Acoplador IT, BOCE
251-1795: 0,95 m3 (1,25 yd3), Acoplador IT, BOCE
251-1795: 0,95 m3 (1,25 yd3), Acoplador IT, BOCE
251-1795: 0,95 m3 (1,25 yd3), Acoplador IT, BOCE
251-1795: 0,95 m3 (1,25 yd3), Acoplador IT, BOCE
251-1795: 0,95 m3 (1,25 yd3), Acoplador IT, BOCE
251-1795: 0,95 m3 (1,25 yd3), Acoplador IT, BOCE
251-1795: 0,95 m3 (1,25 yd3), Acoplador IT, BOCE

Carregam, transportam, despejam e realizam trabalhos gerais de limpeza.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 251-1795

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 89.1 in
Largura: 2262 mm
Altura: 41.1 in
Altura: 1044 mm
Peso: 1110.9 lb
Peso: 503.89 kg
Comprimento: 39.6 in
Comprimento: 1005 mm
Capacidade: 0.95 m³
Capacidade: 1.25 yd³
Rated Capacity (m3): 0.96
Rated Capacity (yd3): 1.26
Espessura da Borda da Base: 20 mm
Espessura da Borda da Base: 0.8 in
Espessura da Borda Cortante: 19 mm
Espessura da Borda Cortante: 0.7 in
Tipo de Interface: Acoplador IT
Width (in): 89.1
Width (mm): 2262
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 251-1795

RETROESCAVADEIRA

420D 420E 430D 430E

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto