Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosChapas de Forma Comum Plana265-8898: CHAPA
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosChapas de Forma Comum Plana265-8898: CHAPA
265-8898: CHAPA

Cat® Hydraulic Manifold Plate regulates and directs fluid flow within hydraulic circuits for controlled system performance

Marca: Cat

fallback-image
265-8898: CHAPA

Cat® Hydraulic Manifold Plate regulates and directs fluid flow within hydraulic circuits for controlled system performance

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 265-8898

Unidades de Medida

EUAMétrica
Length (mm): 200,0
Length (in): 7,87
Width (mm): 50,8
Width (in): 2,0
Height (mm): 175,0
Height (in): 6,89
Hole Size (mm): 32, 10.5
Hole Size (in): 1.26, 0.413
Internal Thread: 1-5/16"-12-2B
Weight (kg): 12,96
Weight (lb): 28,57
Material: Structural Steel,Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 265-8898

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto