Home274-2500: ANEL RETENTOR DO SELO
Home274-2500: ANEL RETENTOR DO SELO
274-2500: ANEL RETENTOR DO SELO

Anel retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
274-2500: ANEL RETENTOR DO SELO
274-2500: ANEL RETENTOR DO SELO
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Anel retentor

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 274-2500

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Interno (mm): 114,6
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,1
Material: Borracha
Diâmetro Interno (pol): 4,512
Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,122
Material Hardness: 80A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 274-2500

ESCAVADEIRA

320C 322C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto