Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeHidráulicaCilindros Hidráulicos e ComponentesOutros Componentes de Cilindro274-5527: Conjunto do pistão
HomeHidráulicaCilindros Hidráulicos e ComponentesOutros Componentes de Cilindro274-5527: Conjunto do pistão
274-5527: Conjunto do pistão

Conjunto do pistão Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto
274-5527: Conjunto do pistão
274-5527: Conjunto do pistão
274-5527: Conjunto do pistão
274-5527: Conjunto do pistão
274-5527: Conjunto do pistão

Conjunto do pistão Cat®

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 274-5527

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Externo (pol): 7,23
Altura total (pol): 3,6
Diâmetro Interno (pol): 2,0
Altura Total (mm): 91,4
Diâmetro Interno (mm): 50,8
Diâmetro Externo (mm): 183,6
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 274-5527

TRATOR DE ESTEIRAS

D8T D8R D8R II D8

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto