HomeAcessóriosEncaixes274-5823: 4 Dentes - Tipo de Dente do Polegar B3
HomeAcessóriosEncaixes274-5823: 4 Dentes - Tipo de Dente do Polegar B3
274-5823: 4 Dentes - Tipo de Dente do Polegar B3

Os Dentes do Polegar são obrigatórios para a devida operação do polegar.

Marca: Cat

Imagens do Produto
274-5823: 4 Dentes - Tipo de Dente do Polegar B3
274-5823: 4 Dentes - Tipo de Dente do Polegar B3
274-5823: 4 Dentes - Tipo de Dente do Polegar B3
274-5823: 4 Dentes - Tipo de Dente do Polegar B3
274-5823: 4 Dentes - Tipo de Dente do Polegar B3
274-5823: 4 Dentes - Tipo de Dente do Polegar B3
274-5823: 4 Dentes - Tipo de Dente do Polegar B3
274-5823: 4 Dentes - Tipo de Dente do Polegar B3

Os Dentes do Polegar são obrigatórios para a devida operação do polegar.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 274-5823

Os Dentes do Polegar Cat® para Retroescavadeiras foram projetados para resistir à torção e à abrasão. Cada Dente do Polegar vai funcionar com uma grande variedade de larguras de caçamba. Consulte o revendedor a fim de selecionar a combinação certa de dente/polegar para os tipos de caçambas usados para garantir a devida operação do polegar.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 274-5823

Unidades de Medida

EUAMétrica
Número de Dentes: 4/2 Dentes
Tine spacing (mm): 483
Tine Spacing (in): 19
Largura: 363 mm
Largura: 14.3 in
Weight (kg): 58.36
Weight (lb): 128.6616232
Comprimento Total: 31.4 in
Comprimento Total: 797 mm
Machine Class: 415-444
Altura Total: 210 mm
Altura Total: 8.3 in
Espaçamento dos Dentes: 19 in
Espaçamento dos Dentes: 483 mm
Espessura do Dente: 25 mm
Espessura do Dente: 1 in
Peso: 128.7 lb
Peso: 58.36 kg
Classe da Máquina: Retroescavadeiras 415-444
Tipo de Dente do Polegar: B3
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 274-5823

RETROESCAVADEIRA

416 416E 420F2 420E 416F2 450E 420 430E

Exibir Mais
Peças relacionadas
282-5409: 0/0 Dentes de 454 mm (18 pol)
282-5409: 0/0 Dentes de 454 mm (18 pol)

As Garras Utilitárias oferecem funcionalidade hidráulica, com intercambialidade máxima.

Verificar Preço
282-5410: 0/0 Dentes de 454 mm (18 pol)
282-5410: 0/0 Dentes de 454 mm (18 pol)

Os Dedos com Articulação Rígida possuem um link rígido.

Verificar Preço
556-3630: 454 mm (18 in) 0 Teeth/0 Tines
556-3630: 454 mm (18 in) 0 Teeth/0 Tines

Utility Thumbs offer hydraulic functionality, with maximum interchangeability.

Verificar Preço
282-5409
282-5409: 0/0 Dentes de 454 mm (18 pol)
Verificar Preço
282-5410
282-5410: 0/0 Dentes de 454 mm (18 pol)
Verificar Preço
556-3630
556-3630: 454 mm (18 in) 0 Teeth/0 Tines
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto