Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresPorcas275-4093: PORCA-SENSOR
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresPorcas275-4093: PORCA-SENSOR
275-4093: PORCA-SENSOR

Marca: Cat

Imagens do Produto
275-4093: PORCA-SENSOR
275-4093: PORCA-SENSOR
275-4093: PORCA-SENSOR
275-4093: PORCA-SENSOR
275-4093: PORCA-SENSOR

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 275-4093

Unidades de Medida

EUAMétrica
Thickness (mm): 14,0
Thickness (in): 0,551
Thread: RH Fine
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): M18-1.5
Material: Aço Estrutural,Liga de Zinco
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M18
Thread Size (dia x pitch) (mm): M18x1.5
Drive (in): 1.181
Coating: Zinc
Drive (mm): 30,0
Hand of Thread: RH
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 275-4093

MOTOR INDUSTRIAL

C4.4

COMPACTADOR DE SOLO

CS56B CS76B CS68B CS11 CS12 CS13 CS14 CP68B CS16 CP56B CS17 CS19 CS74B CS66B CS78B CP74B CP11 CP12 CP14 CP16

COMPACTADOR VIBRATÓRIO

CP-663E CS-56 CS-54 CS-64B CS-76B CS-56B CS-68B CP-54 CP-56 CP-573E CP-533E CS-573E CS-533E CP-54B CP-74B CS-663E CS-683E CS-76 CS-74 CS-74B CS-54B CS-66B CS-78B CP-563E CP-76 CS-583E CS-563E CP-74 CP-56B CP-68B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto