Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Home2G-9000: RECEPTOR
Home2G-9000: RECEPTOR
2G-9000: RECEPTOR

Marca: Cat

fallback-image
Descontinuado
2G-9000: RECEPTOR
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 2G-9000

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 2G-9000
Material: Alloy Mixed: Metal,Alloy Aluminum
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 2G-9000

CARREGADEIRA

988F II 994 992 980G II 988B 988F 992D 992B 980C 992C 980F 980G 994D 980F II

RIPER

9 8 11 10

LÂMINA

10C 10SU 11U 10S 10U 11SU 8A 824S 8S 8U 825 9C 9U 9S 9SU 834U 834S 8SU

TRATOR DE RODAS

650B 623B 651B 623E 660B 621B 657B 621E 633D 627 621 623 639D 627B 631D 637D 641B 666B 834B 814B 824C

COMPACTADOR DE ATERRO

836 826C 816B

RÍPER ESCARIFICADOR

12G 130G 140G 16G

COMPACTADOR DE SOLO

825C 815B

ESCAVADEIRA

375-A L 350-A 385B 375-A 350-A L

MOTONIVELADORA

12G 24H 16H NA 14H NA 16H 16G 14G

ESCRÊIPER DE RODAS

627 651E 623F 623E 637E 637D 666 666B 631E 627G 627F 639D 627B 627E 621E 621F 657 657E 657B

TRATOR

772 776 776D 776C 776B 772B 784B 768C 768B

CAMINHÃO PARA PEDREIRA

771C 775B

TRATOR DE ESTEIRAS

D7H D8R D8L D8N D10 D9R D8R II D9L D9N D10N D10R D11N D11R

CAMINHÃO

785 789 793 797 793B 793C 789C 777C 777B 789B 777D 69D 769 773 777 769B 769C 773B 785B

PÁ FRONTAL

5080

ESCAVADEIRA DE MINERAÇÃO

5230B 5130 5230 5130B

GUINCHO

59N 59L 58L 57H 59 58

CAMINHÃO ARTICULADO

D550B D25C D30C D35C D400

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto