Home2H-2483: CILINDRO A
Home2H-2483: CILINDRO A
2H-2483: CILINDRO A

Tambor da Bomba de Escorva de Combustível

Marca: Cat

Imagens do Produto
2H-2483: CILINDRO A
2H-2483: CILINDRO A
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Tambor da Bomba de Escorva de Combustível

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 2H-2483

Descrição:

  • Os tambores são componentes importantes das bombas de escorva do combustível que removem o ar dos sistemas de combustível antes da partida dos motores

Atributos:

  • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

Exibir Mais
Especificações para número de peça 2H-2483

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura (mm): 83,82
Altura (pol): 1,8
Altura (mm): 45,72
Comprimento (pol): 5,3
Comprimento (mm): 134,62
Material: Alloy Copper,Alloy Nickel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 2H-2483

CARREGADEIRA

988

CAMINHÃO

769 769B

MOTOR MARÍTIMO

D353E D315 D337 D337F D353C D353D D326F D342C D342 D343

MOTOR DE CAMINHÃO

1693

TRATOR DE RODAS

641 666 651 657 834 824B 824

MOTOR INDUSTRIAL

D342 D343 D342C D353C D353E D353D

MOTONIVELADORA

16

ESCRÊIPER DE RODAS

666 666B 657 657B

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

955C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto