Home2U-2635: PORCA
Home2U-2635: PORCA
2U-2635: PORCA

Marca: Cat

fallback-image
Descontinuado
2U-2635: PORCA
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
Descrição do número de série 2U-2635

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 2U-2635

Unidades de Medida

EUAMétrica
Hand of Thread: RH
Nut Type: Hex
Thickness (in): 0,276
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.75
Thread Size (in): 0
Class or Grade: Iso 898-2 Class 12
Drive (mm): 19,0
Thread Size (mm): M12
Drive (in): 0.748
Thickness (mm): 7,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 2U-2635

CAMINHÃO ARTICULADO

D35C D25C D30C D400 D250B D350C D35HP D300B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto