Home2V-8230: Conjunto de Mangueiras
Home2V-8230: Conjunto de Mangueiras
2V-8230: Conjunto de Mangueiras

XT-5 ES Conjunto de Mangueiras de Alta Pressão

Marca: Cat

Imagens do Produto
2V-8230: Conjunto de Mangueiras
2V-8230: Conjunto de Mangueiras
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

XT-5 ES Conjunto de Mangueiras de Alta Pressão

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 2V-8230
Overall Length (mm): 882,0
Weight (kg): 6,169
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 2V-8230

PÁ FRONTAL

235C

ESCAVADEIRA

235B 235C 235 235D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto