HomeAcessóriosCaçambas – Miniescavadeira Hidráulica (0 – 10T)303-1338: 406 mm (16 pol)
HomeAcessóriosCaçambas – Miniescavadeira Hidráulica (0 – 10T)303-1338: 406 mm (16 pol)
303-1338: 406 mm (16 pol)

A geometria otimizada oferece força de escavação e volume de material máximo para aplicações em serviços pesados.

Marca: Cat

Imagens do Produto
303-1338: 406 mm (16 pol)
303-1338: 406 mm (16 pol)
303-1338: 406 mm (16 pol)
303-1338: 406 mm (16 pol)
303-1338: 406 mm (16 pol)
303-1338: 406 mm (16 pol)
303-1338: 406 mm (16 pol)
303-1338: 406 mm (16 pol)

A geometria otimizada oferece força de escavação e volume de material máximo para aplicações em serviços pesados.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 303-1338

Projetada para otimizar o desempenho da Miniescavadeira Hidráulica Cat® em uma ampla variedade de aplicações e materiais. As Caçambas de Capacidade Reforçadas são adequadas para movimentar grandes quantidades de material, como ocorre durante aplicações de carregamento de caminhão, além de ser capaz de movimentar volumes maiores de material do que as caçambas reforçadas. Essas caçambas são específicas para a máquina, e não são intercambiáveis entre outros tamanhos de modelo de máquina.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 303-1338

Unidades de Medida

EUAMétrica
Rated Capacity (m3): 104.8
Rated Capacity (yd3): 3.7
Largura: 16 in
Largura: 406 mm
Capacidade: 104.8 l
Capacidade: 3.7 ft³
Peso: 93.2 kg
Peso: 205.5 lb
Espessura da Borda da Base: 20 mm
Espessura da Borda da Base: 0.8 in
Raio da Ponta: 33.5 in
Raio da Ponta: 850.6 mm
Tipo de Interface: Pinado
Width (in): 16
Width (mm): 406
Ground Engaging Tools: J200
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 303-1338

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

304 305

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto